Poševnosedežni ventil VZXA-B-TS7-1/2"-M2-B1T-30-K-46-17-PM
8111604
GTIN 4052568550561
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Priključek kabla
Navojna objemka 1/2 NPT v skladu z ANSI/ASME B 1.20.1
Pretok Kv
4.6 m³/h
Tlak medija
0 bar - 30 bar
Stopnja zaščite
IP65 - IP67