Poševnosedežni ventil VZXA-B-TS7-3/4"-M2-B1T-30-K-75-20-PM

8111606

GTIN 4052568576769

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Priključek kabla
Navojna objemka 3/4 NPT v skladu z ANSI/ASME B 1.20.1
Pretok Kv
11.8 m³/h
Tlak medija
0 bar - 30 bar
Stopnja zaščite
IP65 - IP67