Poševnosedežni ventil VZXA-B-TS7-1"-M2-B1T-23-K-75-20-PM
8111608
GTIN 4052568576776
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Priključek kabla
Navojna objemka 1 NPT v skladu z ANSI/ASME B 1.20.1
Pretok Kv
17.2 m³/h
Tlak medija
0 bar - 23 bar
Stopnja zaščite
IP65 - IP67