Poševnosedežni ventil VZXA-B-TS7-2"-M2-B1T-5.6-K-75-20-PM

8111612

GTIN 4052568576806

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka 2 NPT v skladu z ANSI/ASME B 1.20.1
Pretok Kv
38.8 m³/h
Tlak medija
0 bar - 5.6 bar
Stopnja zaščite
IP65 - IP67