Paralelno prijemalo DHPL-16-30-P-A

8112217

GTIN 4052568573164

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Konstruktivna zgradba
zobata letev/pastorek
Hod na eno vpenjalno čeljust
15 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo
Pnevmatični priključek
M5
Delovni tlak
0.15 MPa - 0.8 MPa