Paralelno prijemalo DHPL-20-40-P-A
8112220
GTIN 4052568573195
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Konstruktivna zgradba
zobata letev/pastorek
Hod na eno vpenjalno čeljust
20 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo
Pnevmatični priključek
M5
Delovni tlak
0.15 MPa - 0.8 MPa