Paralelno prijemalo DHPL-25-50-P-A
8112222
GTIN 4052568573218
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Konstruktivna zgradba
zobata letev/pastorek
Hod na eno vpenjalno čeljust
25 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo
Pnevmatični priključek
M5
Delovni tlak
0.15 MPa - 0.8 MPa