Paralelno prijemalo DHPL-32-70-P-A
8112223
GTIN 4052568573225
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Konstruktivna zgradba
zobata letev/pastorek
Hod na eno vpenjalno čeljust
35 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo
Pnevmatični priključek
G1/8
Delovni tlak
0.15 MPa - 0.8 MPa