Paralelno prijemalo DHPL-32-160-P-A

8112224

GTIN 4052568573232

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Konstruktivna zgradba
zobata letev/pastorek
Hod na eno vpenjalno čeljust
80 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo
Pnevmatični priključek
G1/8
Delovni tlak
0.15 MPa - 0.8 MPa