Paralelno prijemalo DHPL-40-200-P-A

8112226

GTIN 4052568573256

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Konstruktivna zgradba
zobata letev/pastorek
Hod na eno vpenjalno čeljust
100 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo
Pnevmatični priključek
G1/8
Delovni tlak
0.15 MPa - 0.8 MPa