Fluidic Muscle DMSP-40-120N-RM-CM

8114530

GTIN 4052568459420

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Velikost
40
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
6000 N
Nazivna dolžina
120 mm
Največje skrčenje
25 % nazivne dolžine