Fluidic Muscle DMSP-5-50N-RM-CM

8114532

GTIN 4052568459437

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Velikost
5
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
140 N
Nazivna dolžina
50 mm
Največje skrčenje
20 % nazivne dolžine