Fluidic Muscle DMSP-20-100N-RM-CM

8114534

GTIN 4052568459444

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Velikost
20
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
1500 N
Nazivna dolžina
100 mm
Največje skrčenje
25 % nazivne dolžine