Fluidic Muscle DMSP-10-80N-RM-CM

8114536

GTIN 4052568459451

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Velikost
10
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
480 N
Nazivna dolžina
80 mm
Največje skrčenje
25 % nazivne dolžine