Paralelno prijemalo DHPC-6-A-NO-S-2
8116743
GTIN 4052568553975
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
3.9 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
2 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo
Največja sila na vpenjalnih čeljustih Fz, statična
22 N
Največja masa na zunanji prijemalni prst
6 g