Paralelno prijemalo DHPC-10-A-NO-S-1

8116760

GTIN 4052568554149

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
16.4 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
2 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo
Največja sila na vpenjalnih čeljustih Fz, statična
33 N
Največja masa na zunanji prijemalni prst
25 g