Paralelno prijemalo DHPC-L-10-A-S-2
8116773
GTIN 4052568554279
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
21.5 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
4 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo
Največja sila na vpenjalnih čeljustih Fz, statična
33 N
Največja masa na zunanji prijemalni prst
25 g