Paralelno prijemalo DHPC-L-10-A-NC-S
8116780
GTIN 4052568554347
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Hod na eno vpenjalno čeljust
4 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo
Največja sila na vpenjalnih čeljustih Fz, statična
33 N
Največja masa na zunanji prijemalni prst
25 g