Paralelno prijemalo DHPC-16-A-NC-S-2
8116799
GTIN 4052568554514
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Hod na eno vpenjalno čeljust
3 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo
Največja sila na vpenjalnih čeljustih Fz, statična
84 N
Največja masa na zunanji prijemalni prst
50 g