Paralelno prijemalo DHPC-L-16-A-NC-S

8116812

GTIN 4052568554644

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Hod na eno vpenjalno čeljust
6 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo
Največja sila na vpenjalnih čeljustih Fz, statična
84 N
Največja masa na zunanji prijemalni prst
50 g