Paralelno prijemalo DHPC-20-A-B-1

8116821

GTIN 4052568563967

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
79.8 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
5 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo
Največja sila na vpenjalnih čeljustih Fz, statična
101.3 N
Največja masa na zunanji prijemalni prst
110 g