Paralelno prijemalo DHPC-L-20-A-S-2

8116837

GTIN 4052568564124

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
79.8 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
9 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo
Največja sila na vpenjalnih čeljustih Fz, statična
101.3 N
Največja masa na zunanji prijemalni prst
110 g