Paralelno prijemalo DHPC-L-20-A-B-1
8116839
GTIN 4052568564148
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
79.8 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
9 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo
Največja sila na vpenjalnih čeljustih Fz, statična
101.3 N
Največja masa na zunanji prijemalni prst
110 g