Paralelno prijemalo DHPC-L-20-A-NC-S-1
8116845
GTIN 4052568564209
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Hod na eno vpenjalno čeljust
9 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo
Največja sila na vpenjalnih čeljustih Fz, statična
101.3 N
Največja masa na zunanji prijemalni prst
110 g