Paralelno prijemalo DHPC-25-A-NO-S
8116855
GTIN 4052568564285
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
120.6 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
7 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo
Največja sila na vpenjalnih čeljustih Fz, statična
155.9 N
Največja masa na zunanji prijemalni prst
160 g