Paralelno prijemalo DHPC-25-A-NC-S-1
8116862
GTIN 4052568564353
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Hod na eno vpenjalno čeljust
7 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo
Največja sila na vpenjalnih čeljustih Fz, statična
155.9 N
Največja masa na zunanji prijemalni prst
160 g