Paralelno prijemalo DHPC-L-25-A-S
8116867
GTIN 4052568564407
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
127.8 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
11 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo
Največja sila na vpenjalnih čeljustih Fz, statična
155.9 N
Največja masa na zunanji prijemalni prst
160 g