Paralelno prijemalo DHPC-L-25-A-NO-S

8116873

GTIN 4052568564469

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
120.6 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
11 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo
Največja sila na vpenjalnih čeljustih Fz, statična
155.9 N
Največja masa na zunanji prijemalni prst
160 g