Paralelno prijemalo DHPC-32-A-S-1
8116882
GTIN 4052568564537
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
221.3 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
11 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo
Največja sila na vpenjalnih čeljustih Fz, statična
246.8 N
Največja masa na zunanji prijemalni prst
280 g