Paralelno prijemalo DHPC-32-A-B-1

8116885

GTIN 4052568564568

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
221.3 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
11 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo
Največja sila na vpenjalnih čeljustih Fz, statična
246.8 N
Največja masa na zunanji prijemalni prst
280 g