Paralelno prijemalo DHPC-32-A-NC-S-1

8116891

GTIN 4052568564629

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Hod na eno vpenjalno čeljust
11 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo
Največja sila na vpenjalnih čeljustih Fz, statična
246.8 N
Največja masa na zunanji prijemalni prst
280 g