Paralelno prijemalo DHPC-40-A-S

8116894

GTIN 4052568564643

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
358.6 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
15 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo
Največja sila na vpenjalnih čeljustih Fz, statična
351.5 N
Največja masa na zunanji prijemalni prst
400 g