Paralelno prijemalo DHPC-40-A-B-2
8116899
GTIN 4052568564698
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
358.6 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
15 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo
Največja sila na vpenjalnih čeljustih Fz, statična
351.5 N
Največja masa na zunanji prijemalni prst
400 g