Ščipalni ventil VZQA-C-M22C-6-S1S1-V2V4S1-2
8117023
GTIN 4052568462048
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Konstruktivna zgradba
pnevmatsko krmiljeni utesnitveni ventil
Ventilska funkcija
2/2 zaprt monostabilen
Priključek armature
objemka v skladu z ASME-BPE, tip A
Pretok Kv
0.7 m³/h
Tlak medija
0 bar - 2 bar