Magnetni ventil VOVK-BT6-M32C-MN-1T1P-B3.2F

8122785

GTIN 4052568550875

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
5.5 l/min
Pnevmatični priključek 1
za gibko cev z notranjim Ø 2 mm
Delovni tlak
-1 bar - 7 bar