Magnetni ventil VOVK

Miniaturni ventil VOVK s širino 5,9 mm je izjemno ozek in zanimiv tam, kjer je MHA1 prevelik. Odvisno od vrste priključka lahko neposredno priključite do 20 ventilov. 3/2-potni ventil NC VOVK s tlačnim območjem do 7 bar oz. do -0,9 bar pri vakuumskem delovanju nudi zelo visoko zmogljivost.
  • Zelo ozka zasnova: dimenzija mreže 5,9 mm
  • Izjemno majha in lahka zasnova
  • Zelo majhna poraba energije
  • Spremenljivi priključni koncepti: prirobnični priključek spodaj ali spredaj, vtični priključek spredaj
  • Idealni za reguliranje majhnih zračnih tokov