Magnetni ventil VOVK-BT6-M32C-MN-5H5ZP-B3F

8122786

GTIN 4052568550882

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
5.5 l/min
Pnevmatični priključek 1
za cev z notranjim Ø 1,5 mm
Delovni tlak
-1 bar - 7 bar