Zasučni pogon DFPD-160-RP-90-RS35-F07-17-R3-C-VDE2
8144441
GTIN 4052568574451
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek
G1/4
Navor pri nazivnem delovnem tlaku in kotu zasuka 0°
68.8 Nm
Kot zasuka
90 deg
Vzorec izvrtin prirobnice
F07
Priključek gredi
T17