Zasučni pogon DFPD-2300-RP-90-RS45-F16-X-R3-C
8145413
GTIN 4052568574499
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek
G1/2
Navor pri nazivnem delovnem tlaku in kotu zasuka 0°
1163 Nm
Kot zasuka
90 deg
Vzorec izvrtin prirobnice
F16
Priključek gredi
T46