Zasučni pogon DFPD-2300-RP-90-RS35-F16-X-R3-C-VDE2
8145415
GTIN 4052568574512
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek
G1/2
Navor pri nazivnem delovnem tlaku in kotu zasuka 0°
916.5 Nm
Kot zasuka
90 deg
Vzorec izvrtin prirobnice
F16
Priključek gredi
T46