Okrogli valj CRDSNU-32-10-P-A

8152637

GTIN 4052568575960

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
32 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
483 N
Hod
10 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh