Cev iz umetne mase PUN-H-F-14X2-SW

8153418

GTIN 4052568590444

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Zunanji Ø
14 mm
Notranji Ø
9.8 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okolice
-35 °C - 60 °C