Ventil VOFC-L-M52-MY-G14-F19-18-1UK4-EX4ME

8155959

GTIN 4052568582647

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1030 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Delovni tlak
2.5 bar - 8 bar