Proporcionalni regulator tlaka VPPE-3-1-1/8-6-420-E1-F1A
8156423
GTIN 4052568596781
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3-potni proporcionalni regulator tlaka
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Območje regulacije tlaka
0.06 bar - 6 bar
Vstopni tlak 1
6 bar - 8 bar
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
800 l/min