Senzor pretoka SFAH-100B-G14FS-PNLK-PNVBA-M8

8158416

GTIN 4052568583897

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Karakteristika pretoka, končna vrednost
100 l/min
Delovni medij
stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [6:4:4] - dušik
Delovni tlak
-0.9 bar - 10 bar
Smer toka
dvosmerno