Senzor pretoka SFAH-50U-Q6AR-PNLK-PNVBA-L1
8158426
GTIN 4052568584191
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Karakteristika pretoka, končna vrednost
50 l/min
Delovni medij
stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [6:4:4] - dušik
Delovni tlak
-0.9 bar - 10 bar
Smer toka
enosmerno