Ščipalni ventil VZQA-C-M22U-50-S5S5-ALV4E-2
8161474
GTIN 4052568611347
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Konstruktivna zgradba
pnevmatsko krmiljeni utesnitveni ventil
Ventilska funkcija
2/2 odprt monostabilen
Priključek armature
spojka v skladu z DIN 32676, serija A
Pretok Kv
72 m³/h
Tlak medija
0 bar - 2 bar