Senzor pretoka SFAB-10U-HQ6-PNLK-PNVBA-M12
8162824
GTIN 4052568594664
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Karakteristika pretoka, končna vrednost
10 l/min
Delovni medij
stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [6:4:4] - Ogljikov dioksid - dušik
Delovni tlak
0 bar - 10 bar
Pnevmatični priključek
za zunanji Ø gibke cevi 6 mm