Senzor pretoka SFAB-200U-HQ10-PNLK-PNVBA-M12
8162830
GTIN 4052568594725
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Karakteristika pretoka, končna vrednost
200 l/min
Delovni medij
Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Ogljikov dioksid - dušik
Delovni tlak
0 bar - 10 bar
Pnevmatični priključek
za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm