Senzor pretoka SFAB-1000U-HQ10-PNLK-PNVBA-M12

8162834

GTIN 4052568594763

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Karakteristika pretoka, končna vrednost
1000 l/min
Delovni medij
Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Ogljikov dioksid - dušik
Delovni tlak
0 bar - 10 bar
Pnevmatični priključek
za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm